Your dashboard services.
Register to access all tools.

Remache

Con clavo de acero inoxidable para la sujeción a abrazaderas, bandas o cables de puenteado según EN 62305-3 parte 1.

1 Product

Part No. 528610 BN 5X10 AL V2A

GTIN 4013364150553, Customs tariff No. (EU): 83082000, Gross weight: 2.92 g, PU: 500.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: Al / INOX
Cabezal: Ø5 mm
Longitud: 10 mm

Producto DEHN
Tipo: BN 5X10 AL V2A
art. no.: 528610
o equivalente

 

Technical data

Material Al / INOX
Cabezal Ø5 mm
Longitud 10 mm
Norma parecido a DIN 7337 (EN 15979)

Product 528610 was added to Notepad.

Product 528610 was added to the cart.


back to top