Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas SV de conexión para conexiones bajo tierra

Bornasdeconexiónoblicuas para conexiones en cruz, en paralelo o en T.

1 Product

Part No. 308062 SVK 6.28 FL30 STBL

GTIN 4013364344051, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 158.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Bornas de conexión en diagonal para un conductor redondo y una pletina, acero desnudo
Bornas de conexión en diagonal para distintas conexiones
para conexiones en cruz, en paralelo o en T
Material de la borna: acero (negro)
Margen de apriete Rd/pletina: 6-28 / 30 mm
Normativa: DIN EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA

Producto DEHN
Tipo: SVK 6.28 FL30 STBL
art. no.: 308062
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna acero (negro)
Margen de apriete Rd/pletina 6-28 / 30 mm
Normativa DIN EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,3 kA
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 308062 was added to Notepad.

Product 308062 was added to the cart.


back to top