Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas de encaje UNI

Para integrar los sistemas de montaje, por ej. de instalaciones PV, en la compensación de potencial de función / toma de tierra de función (color del conductor negro) y compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Mediante la placa de contacto (elemento intermedio) de acero inoxidable se pueden unir diferentes materiales del conductor (Cu, Al, St/tZn e INOX) con los sistemas de montaje convencionales por ej. en aluminio, sin que se produzca corrosión por el contacto.
Mediante la versión con caballete doble se pueden unir fácil y rápidamente los perfiles por ej. con cableado de paso.

Con tornillo M8 y tuerca de bloqueo

1 Product

Part No. 365250 UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A

GTIN 4013364148307, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 85.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Margen de apriete del encaje: 0,7-8 mm
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible): 4-50 mm2
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A
art. no.: 365250
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete del encaje 0,7-8 mm
Material de la brida de fijación Al
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Conexión (rígido/flexible) 4-50 mm2
Material del caballete doble INOX
Norma EN 62561-1
*) Para la clasificación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 365250 was added to Notepad.

Product 365250 was added to the cart.


back to top