DEHNrecord Alert
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601277/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601277/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
- Módulo de comunicación Modbus TCP/RTU
- Integración de los descargadores de sobretensiones Red/Line en un sistema de vigilancia
- Vigilancia de máx. 4 descargadores de sobretensiones con un contacto de señalización remota (FM) y hasta 150 descargadores BLITZDUCTOR XT (RJ 485)
- Integración de contactos de señalización remota de cualquier tipo de componente funcional en la vigilancia
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601278/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601278/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
Part No. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de tensión de entrada dc (UIN ) | 11-28 V |
Máx. potencia | 600 mW |
Entradas | 4 contactos de señalización remota universalmente empleables y máx. 150 BLITZDUCTOR XT a través del DRC MCM AL XT (910 698) |
Comunicación | Modbus RTU/TCP |
DRC MCM AL XT
Dispositivo montado sobre carril DIN con sensor LifeCheck integrado para la vigilancia del estado operativo de máx. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU con LifeCheck. Transmisión del estado operativo, la dirección bus y los números de artículo de los BXT a la unidad de comunicación DEHNrecord Alert.
1 Product
Part No. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de tensión de entrada dc (UIN ) | 18-48 V |
Corriente nominal absorbida máx. (IIN ) | 100 mA |
Frecuencia de transmisión RFID | 125 kHz |
Interfaz física | RS485 |
Volumen de suministro | base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración |