EXFS 100 / EXFS 100 KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334786/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334786/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
- Para conexión/toma de tierra indirecta de partes de la instalación separadas por razones de servicio, al producirse descargas de rayo
- Ejecución para la compensación de potencial de protección contra rayos según IEC/ EN 62305 en zonas Ex
- Para puentear bridas de aislamiento en tramos de conductores protegidos catódicamente contra la corrosión
- Para aplicación segura en zona de protección contra explosiones 1 (gases) y 21 (polvo)
- Tensión de respuesta particularmente baja
- Resistencia especialmente elevada a corriente alterna
- Certificación de acuerdo con "Directiva ATEX" 2014/34/EU, IECEx, UL e Inmetro
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334787/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334787/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334789/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334789/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334788/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56334788/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
Part No. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 308.80 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sí |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Clase de resistencia a corriente de rayo | H |
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) | ≤ 1.25 kV |
Clase de protección | IP 67 |
Homologaciones | UL, Inmetro |
Homologaciones ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Homologaciones IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) | Ex db IIC T6 Gb |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Homologaciones Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) | Ex db IIC T6 Gb |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Part No. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sí |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Clase de resistencia a corriente de rayo | H |
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) | ≤ 1.25 kV |
Clase de protección | IP 67 |
Homologaciones ATEX | DEKRA 11ATEX0178 X |
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Certificación Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Homologaciones IECEx | IECEx KEM 09.0051X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) | Ex d IIC T6 Gb |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Homologaciones Inmetro | TÜV 17.0698 X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (gas) | Ex db IIC T6 Gb |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-1 (polvo) | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Longitud del cable | 2x aprox. 2000 mm |