EXFS L / EXFS KU
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56034539/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56034539/HDVORSCHAU/923061a0001_16-9.jpg)
- Para conexión indirecta/toma de tierra de partes de la instalación separadas por razones de servicio, en caso de perturbaciones causadas por el rayo
- Ejecución para la compensación de potencial de protección contra rayos según DIN EN 62305 / VDE 0185 para zonas Ex (zona 2)
- Carcasa de fundición de zinc resistente a la corrosión con cubierta de plástico y con conexión flexible de los conductores
- Para puentear piezas de aislamiento, bridas aislantes etc. en tramos de tuberías protegidos catódicamente contra la corrosión
- Ejecución capaz de soportar elevadas cargas
- Certificación de acuerdo con "Directiva ATEX" 2014/34/EU e IECEx
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56034540/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56034540/HDVORSCHAU/923060_DEKRA%2011ATEX0146%20X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56034541/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56034541/HDVORSCHAU/923060_IECEx%20DEK%2011.0063X.jpg)
Part No. 923060 EXFS L100
GTIN 4013364038899, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 805.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sí |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Clase de descargador de rayo | N |
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Clase de protección | IP 54 |
Certificaciones ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certificaciones IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcado Ex según EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Largo del cable | 100 mm |
Part No. 923061 EXFS L200
GTIN 4013364038905, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 830.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sí |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Clase de descargador de rayo | N |
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Clase de protección | IP 54 |
Certificaciones ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certificaciones IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcado Ex según EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Largo del cable | 200 mm |
Part No. 923062 EXFS L300
GTIN 4013364038912, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 861.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sí |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Clase de descargador de rayo | N |
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Clase de protección | IP 54 |
Certificaciones ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certificaciones IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcado Ex según EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Largo del cable | 300 mm |
Part No. 923019 EXFS KU
GTIN 4013364033177, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 1.72 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Vía de chispas de separación según EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | sí |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Clase de descargador de rayo | N |
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) | ≤ 2,5 kV |
Clase de protección | IP 67 |
Certificaciones ATEX | DEKRA 11ATEX0146 X |
Marcado Ex según EN 60079-0 y EN 60079-15: gas | II 3 G Ex nC IIC T4 Gc |
Certificaciones IECEx | IECEx DEK 11.0063X |
Marcado Ex según EN 60079-0 | Ex nC IIC T4 Gc |
Largo del cable | 2x aprox. 1500 mm |