Your dashboard services.
Register to access all tools.

TFS / KFSU

  • Para conexión indirecta/toma de tierra de partes de la instalación separadas por razones de servicio, en caso de perturbaciones causadas por el rayo
  • Utilización de acuerdo con la compensación de potencial de protección contra el rayo según IEC/EN 62305
  • Con conexiones de acero inoxidable resistentes a la corrosión
  • Montaje en el interior de edificios, al aire libre, en recintos húmedos y también bajo tierra
  • Ejecución capaz de soportar cargas extremas

TFS / KFSU

TFS / KFSU: Vías de chispas de separación con revestimiento de material plástico y con dos conexiones Rd 10 mm en acero inoxidable.

2 Products

Part No. 923023 TFS

GTIN 4013364074262, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Vía de chispas de separación TFS
Vía de chispas de separación de alta capacidad
para la equipotencialidad contra el rayo
según la EN 62305 / VDE 0185 así como
para su empleo en instalaciones de transmisión de datos
según la DIN VDE 0845 con conexiones de acero inoxidable
resistentes a la corrosión Rd 10mm para la instalación en
el interior de edificios, en el exterior, en zonas húmedas
así como bajo tierra
Corriente nominal de descarga (8/20): 100 kA
100% Tensión de respuesta de choque de rayo:<= 4 kV
Tensión alterna de respuesta (50Hz): <= 2,5 kV
Nivel de protección: IP 65
Conexión: Rd 10 mm
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs): 100 kA
Tensión de dimensionamiento (50 / 60 Hz): 300 V
Temperatura de servicio: -20 °C ... +80 °C
Clase de protección: IP 65
Conexión: Rd 10 mm
Material (Conexión): acero inoxidable (V2A)

Producto DEHN
Tipo: TFS
art. no.: 923023
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Vía de chispas de separación según EN 62561-3/... IEC 62561-3
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Clase de descargador de rayo H
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) ≤ 4 kV
Clase de protección IP 65

Product 923023 was added to Notepad.

Product 923023 was added to the cart.

Part No. 923021 KFSU

GTIN 4013364036161, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Vía de chispas de separación KFSU
Vía de chispas de separación con revestimiento de plástico
para la equipotencialidad contra el rayo
según la DIN VDE 0185-305-3 así como
para su empleo en instalaciones de transmisión de datos
según la DIN VDE 0845
Corriente nominal de descarga (8/20): 100 kA
100% Tensión de respuesta de choque de rayo:<= 4 kV
Tensión alterna de respuesta (50Hz): <= 2,5 kV
Nivel de protección: IP 65
Conexión: Rd 10 mm
Tensión de dimensionamiento (50 / 60 Hz): 300 V
Temperatura de servicio: -20 °C ... +80 °C
Clase de protección: IP 65
Conexión: Rd 10 mm
Material (Conexión): acero inoxidable (V2A)

Producto DEHN
Tipo: KFSU
art. no.: 923021
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Vía de chispas de separación según EN 62561-3/... IEC 62561-3
Impulso nominal de respuesta de choque de rayo (Ur imp ) ≤ 4 kV
Clase de protección IP 65

Product 923021 was added to Notepad.

Product 923021 was added to the cart.


back to top