Your dashboard services.
Register to access all tools.

Detector de tensión PHE4 (British Influenced Voltage Level)

  • Autocomprobación de todas partes activas (incl. la punta de prueba de categoría "S")
  • Sistema único de acoplamiento enchufable
  • Indicador óptico y acústico
  • Utilizable también en condiciones de humedad

Tensiones nominales hasta 33 kV / 50 Hz, rosca M12

Categorá "S" para instalaciones de conmutación y líneas aéreas.

5 Products

Part No. 783033 PHE4 3.3 S

GTIN 4013364310162, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.41 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 3,3 kV
Longitud total (lG ) 1030 mm
Profundidad de introducción (lO ) 230 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783033 was added to Notepad.

Product 783033 was added to the cart.

Part No. 783066 PHE4 6.6 S

GTIN 4013364310148, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.19 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 6,6 kV
Longitud total (lG ) 1030 mm
Profundidad de introducción (lO ) 230 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783066 was added to Notepad.

Product 783066 was added to the cart.

Part No. 783011 PHE4 11 S

GTIN 4013364310131, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.38 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 11 kV
Longitud total (lG ) 1030 mm
Profundidad de introducción (lO ) 230 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783011 was added to Notepad.

Product 783011 was added to the cart.

Part No. 783022 PHE4 22 S

GTIN 4013364310117, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.27 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 22 kV
Longitud total (lG ) 1200 mm
Profundidad de introducción (lO ) 400 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783022 was added to Notepad.

Product 783022 was added to the cart.

Part No. 783045 PHE4 33 S

GTIN 4013364310094, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 33 kV
Longitud total (lG ) 1720 mm
Profundidad de introducción (lO ) 920 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783045 was added to Notepad.

Product 783045 was added to the cart.


Márgenes de tensión nominal hasta 33 kV / 50 Hz, rosca M12

Categoría "S" para instalaciones de conmutación y líneas aéreas.

3 Products

Part No. 783233 PHE4 3.3 11 S

GTIN 4013364310063, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 3,3 ... 11 kV
Longitud total (lG ) 1410 mm
Profundidad de introducción (lO ) 610 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783233 was added to Notepad.

Product 783233 was added to the cart.

Part No. 783243 PHE4 6.6 22 S

GTIN 4013364310018, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.47 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 6,6 ... 22 kV
Longitud total (lG ) 1600 mm
Profundidad de introducción (lO ) 800 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783243 was added to Notepad.

Product 783243 was added to the cart.

Part No. 783255 PHE4 11 33 S

GTIN 4013364309982, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 11 ... 33 kV
Longitud total (lG ) 1720 mm
Profundidad de introducción (lO ) 920 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783255 was added to Notepad.

Product 783255 was added to the cart.


Márgenes de tensión nominal hasta 33 kV / 50 Hz, conmutable, rosca M12

Categoría "S" para instalaciones de conmutación y líneas aéreas.

2 Products

Part No. 783511 PHE4 U 6.6 11 S

GTIN 4013364309937, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.19 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 6,6 / 11 kV
Longitud total (lG ) 1030 mm
Profundidad de introducción (lO ) 230 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783511 was added to Notepad.

Product 783511 was added to the cart.

Part No. 783533 PHE4 U 3.3 33 S

GTIN 4013364309920, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 3,3 ... 11 / 11 ... 33 kV
Longitud total (lG ) 1720 mm
Profundidad de introducción (lO ) 920 mm
*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Product 783533 was added to Notepad.

Product 783533 was added to the cart.


back to top