Your dashboard services.
Register to access all tools.

Detector de tensión PHE4 a alta tensión

  • Alto margen de tensiones nominales
  • Sistema único de acoplamiento enchufable
  • Indicador óptico y acústico integrado
  • Utilizable también en condiciones de humedad

Márgenes de tensión nominal de 30 ... 132 kV / 50 Hz, rosca M12

Categoría "S" para instalaciones de conmutación y líneas aéreas.

3 Products

Part No. 783270 PHE4 30 60 S

GTIN 4013364309852, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.39 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 30 ... 60 kV
Longitud total (lG ) 2560 mm
Profundidad de introducción (lO ) 910 mm
*) de todos los circuitos sin la punta de prueba.

Product 783270 was added to Notepad.

Product 783270 was added to the cart.

Part No. 783275 PHE4 60 110 S

GTIN 4013364309845, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.83 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 60 ... 110 kV
Longitud total (lG ) 3010 mm
Profundidad de introducción (lO ) 910 mm
*) de todos los circuitos sin la punta de prueba.

Product 783275 was added to Notepad.

Product 783275 was added to the cart.

Part No. 783280 PHE4 60 132 S

GTIN 4013364317284, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.23 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 60 ... 132 kV
Longitud total (lG ) 3420 mm
Profundidad de introducción (lO ) 910 mm
*) de todos los circuitos sin la punta de prueba.

Product 783280 was added to Notepad.

Product 783280 was added to the cart.


Margen de tensiones nominales 110 ... 132 kV / 50 & 16,7 Hz, rosca M12

Categoría "S" para instalaciones de conmutación y líneas aéreas.

1 Product

Part No. 783460 PHE4 110 132 S 16.7 50

GTIN 4013364309869, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.23 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 110 ... 132 kV
Longitud total (lG ) 3420 mm
Profundidad de introducción (lO ) 910 mm
*) de todos los circuitos sin la punta de prueba.

Product 783460 was added to Notepad.

Product 783460 was added to the cart.


Márgenes de tensiones nominales 110 ... 420 kV / 50 Hz, rosca M12

Categoría "S" para instalaciones de conmutación y líneas aéreas.

2 Products

Part No. 783285 PHE4 110 220 S

GTIN 4013364316898, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 110 ... 220 kV
Longitud total (lG ) 4420 mm
Profundidad de introducción (lO ) 910 mm
*) de todos los circuitos sin la punta de prueba.

Product 783285 was added to Notepad.

Product 783285 was added to the cart.

Part No. 783290 PHE4 220 420 S

GTIN 4013364316904, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.48 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 220 ... 420 kV
Longitud total (lG ) 5750 mm
Profundidad de introducción (lO ) 910 mm
*) de todos los circuitos sin la punta de prueba.

Product 783290 was added to Notepad.

Product 783290 was added to the cart.


back to top