Maleta de surtido para placas de numeración variables
Maleta de surtido "Sortimo" con kit de rotulación.
Contenido:
100x Inserto de cada número "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"
100x Inserto de número en blanco
100x Placa de numeración variable, ranurado
300x Tornillo combinado y ranurado (INOX) M6 x 16 mm
50x Soporte (INOX) para la placa de revisión VDB
50x Caballete Al Rd 7-10 mm
50x Caballete Al Rd 16 mm
1 Product
Part No. 490999 NS SOB 0.9
GTIN 4013364306448, Customs tariff No. (EU): 42021250, Gross weight: 8.51 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | plástico |
Dimensiones | 450 x 360 x 120 mm |
Part No. 490110 NST 7.10 FL30 ON AL
GTIN 4013364306462, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 23.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la placa | Al |
Material del caballete | Al |
Margen de apriete Rd / pletina | 7-10 / 30 mm |
Material del tornillo | INOX |
Tornillo | dm M6 x 16 mm |
Part No. 490116 NST 16 ON AL
GTIN 4013364306479, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 24.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la placa | Al |
Material del caballete | Al |
Margen de apriete Rd | 16 mm |
Material del tornillo | INOX |
Tornillo | dm M6 x 16 mm |
Part No. 490100 NST ON AL
GTIN 4013364306486, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 6.86 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | Al |
"Versión individual con la razón social y dirección bajo petitción." |
Part No. 490000 NSE 0 V2A
GTIN 4013364306417, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 0 |
Part No. 490001 NSE 1 V2A
GTIN 4013364306431, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 1 |
Part No. 490002 NSE 2 V2A
GTIN 4013364306493, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 2 |
Part No. 490003 NSE 3 V2A
GTIN 4013364306509, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 3 |
Part No. 490004 NSE 4 V2A
GTIN 4013364306516, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 4 |
Part No. 490005 NSE 5 V2A
GTIN 4013364306523, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 5 |
Part No. 490006 NSE 6 V2A
GTIN 4013364306530, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 6 |
Part No. 490007 NSE 7 V2A
GTIN 4013364306547, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 7 |
Part No. 490008 NSE 8 V2A
GTIN 4013364306554, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 8 |
Part No. 490009 NSE 9 V2A
GTIN 4013364306561, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Numeración | 9 |
Part No. 490900 NSE BLANK AL
GTIN 4013364306424, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 0.44 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Part No. 490021 TS 16 FL30 PP V2A
GTIN 4013364306585, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 34.72 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Dimensiones | 84 x 58 x 1 mm |
Part No. 490020 KSS M6X16 V2A
GTIN 4013364306578, Customs tariff No. (EU): 73181552, Gross weight: 4.60 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX |
Tornillo | md M6 x 16 mm |
Part No. 480291 ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL
GTIN 4013364149441, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.80 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | Al |
Margen de apriete Rd / pletina | 7-10 / 30 mm |
Part No. 490022 ZSUEL 16 2XM6 LA38 V2A
GTIN 4013364306592, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.90 g, PU: 100.00 unidad(es)
Technical data
Material | Al |
Margen de apriete Rd | 16 mm |