Your dashboard services.
Register to access all tools.

Equipo de prueba de interfaces DEHNcap/IT

Verificación fácil y seguraFácil de usar

DEHNcap/IT-LRM

1 Product

Part No. 767122 SPG DCA IT LRM

GTIN 4013364074385, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Dimensiones 120 x 60 x 25 mm
Distancia de los enchufes 14 mm
Versión de enchufe de conexión 2x enchufe de lámina Ø4 mm
Impedancia de entrada del sistema LRM 2 MOhm
Nivel de prueba 3,2 µA

Product 767122 was added to Notepad.

Product 767122 was added to the cart.


back to top