Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indicador de tensión DEHNcap/A

Verificación segura de la ausencia de tensiónFácil de usar

DEHNcap/A-LRM

1 Product

Part No. 767112 SAG DCA A LRM

GTIN 4013364074361, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Dimensiones 120 x 60 x 25 mm
Distancia de enchufes 14 mm
Versión del enchufe de conexión 2x enchufe de lámina Ø4 mm
Nivel de indicación del sistema LRM 5 V
Impedancia de entrada del sistema LRM 2 MOhm

Product 767112 was added to Notepad.

Product 767112 was added to the cart.


back to top