Your dashboard services.
Register to access all tools.

Borna de encaje multipropósito

Para una conexión segura de conductores redondos y planos, así como conexiones de encaje. Gracias a su diseño flexible, permiten una aplicación universal como borna en cruz o en paralelo y son apropiadas para las combinaciones más diversas de conductores. Ya sea redonda/redonda o redonda/plana, las bornas MFV ofrecen una conexión estable y duradera y se pueden montar de forma flexible. Son la solución ideal para las necesidades de conexión exigentes en los ámbitos de aplicación más diversos.

con bloque de sujeción y caballete de sujeción doble

1 Product

Part No. 365018 FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A

GTIN 4013364535428, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 108.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de encaje con bloque de sujeción y caballete de sujeción doble INOX
Bornas de conexión para conectar conductores con encajes
Margen de apriete del encaje: 0,7-4 mm
Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Dirección de conexión: longitudinal / transversal
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A
art. no.: 365018
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete del encaje 0,7-4 mm
Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Norma EN 62561-1

Product 365018 was added to Notepad.

Product 365018 was added to the cart.


con superficie de conexión ampliada

1 Product

Part No. 365228 FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364535411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de encaje con superficie de conexión ampliada (recta) INOX
Bornas de encaje, con superficie de conexión ampliada Diseño con 10 cm2 Superficie de contacto
Margen de apriete del encaje: 0,7-8 mm
Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Dirección de conexión: longitudinal / transversal
Conexión con: caballete
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A
art. no.: 365228
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete del encaje 0,7-8 mm
Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Norma EN 62561-1

Product 365228 was added to Notepad.

Product 365228 was added to the cart.


back to top