Your dashboard services.
Register to access all tools.

Detector de alta tensión HSA 205

  • Para verificar sin contacto la ausencia de tensión en instalaciones de conmutación y líneas aéreas de alta tensión
  • Margen amplio de tensión nominal

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Márgenes de tensión nominal hasta 420 kV, ajustable

Con caperuza aislada y acoplamiento enchufable para utilización como elemento extensor de la empuñadura.
Bolsa incluida.

2 Products

Part No. 767552 HSA205 U 1 420 STK

GTIN 4013364115736, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Margen de tensiones nominales (UN ) 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV
Frecuencia 50 Hz
Longitud total (lG ) 950 mm
Distancia de aislamiento (lI ) 540 mm

Product 767552 was added to Notepad.

Product 767552 was added to the cart.

Part No. 767547 HSA205 U 1 420SN7608

GTIN 4013364158276, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Margen de tensiones nominales (UN ) 1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV
Frecuencia 60 Hz
Longitud total (lG ) 950 mm
Distancia de aislamiento (lI ) 540 mm

Product 767547 was added to Notepad.

Product 767547 was added to the cart.


back to top