Your dashboard services.
Register to access all tools.

Desconectador

  • Aisla descargadores sobrecargados de la alimentación
  • Evia una derivación a tierra probable
  • Asegura el servicio de una instalación de media tensión sin perturbaciones
  • Principio de actuación de vías de chispas / termia
  • Ningún principio de carga explosiva
  • Sin mantenimiento

DIC 10

1 Product

Part No. 994003 DIC 10

GTIN 4013364103146, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 180.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Dispositivo de desconexión para el descargador DEHNmid DIC 10
Dispositivo de desconexión para descargadores DEHNmid
para aislar descargadores DEHNmid sobrecargados
de la alimentación
Desconexión por derivación a tierra
Principo de actuación de vías de chispas/termia
Frecuencia de la red: (48...62) Hz
Temperatura de ambiente: (-40...+50) °C
Perno de conexión: M10
Carcasa de PE: resistente a los rayos ultravioleta; color verde

Producto DEHN
Tipo: DIC 10
art. no.: 994003
o equivalente

 

Technical data

Peso 0,18 kg
Temperatura de ambiente (TU ) -40 °C ... +55 °C
Altura de empleo 3000 m encima del nivel del mar
Frecuencia de la red (fN ) 48-62 Hz

Product 994003 was added to Notepad.

Product 994003 was added to the cart.


back to top