Part No. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 20.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material soporte de conductores | PA |
Inserción soporte de conductores Rd | 20-21 mm |
Fijación | Ø6,5 mm |
Según (norma) | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
GTIN 4013364102040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.30 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material soporte de conductores | INOX |
Inserción soporte de conductores Rd | 20-21 mm |
Fijación | 6,5 x 16 mm |
Según (norma) | DIN EN 62561-4 |
Part No. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
GTIN 4013364106758, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 21.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material soporte de conductores | INOX |
Inserción soporte de conductores Rd | 20 mm |
Fijación | [2x] 6,5 x 8 mm |