Cable CUI
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620676/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620676/HDVORSCHAU/830208a3_16-9.jpg)
Casos particulares son por ej. las zonas de entrada o bajo tierra de las construcciones con muchos visitantes, como teatros, cines, centros comerciales en los que, electrodos de dispersión no aislados y tomas de tierra para protección contra rayos están cercanos.
En construcciones particularmente expuestas (con peligro de descarga de rayo) que están abiertas y accesibles a las personas, como por ej. refugios, pueden ser necesarias también medidas contra tensiones de contacto.
La tensión de contacto es la tensión que hace efecto sobre el ser humano entre su posición sobre la tierra (distancia aprox. 1 m del electrodo de dispersión) y, en caso de contacto, el electrodo de dispersión.
El trayecto de la corriente va desde la mano al cuerpo hasta los pies. (ver figura 1).
La zona de peligro para personas que se encuentren fuera del edificio, se define a nivel de tierra dentro de una altura de aprox. 3 m y una distancia de 3 m alrededor del electrodo de dispersión.
Según 62305-3 (VDE 0185-305-3) párrafo E.4.2.4.2, la zona a proteger contra tensión de contacto corresponde a la altura de las puntas del dedo de un ser humano con manos levantadas estiradas y también la distancia de separación s (ver figura 2). Además debe respetarse la tensión de paso en las cercanías de la construcción / del electrodo de dispersión.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620678/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620678/HDVORSCHAU/830208_830218_Detail.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620680/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620680/HDVORSCHAU/830208a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620681/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620681/HDVORSCHAU/830208a3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620679/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44620679/HDVORSCHAU/830208a1.jpg)
La zona de peligro de tensiones de contacto y de paso para seres humanos, se define a nivel de tierra dentro de una altura de aprox. 3 m y una distancia de 3 m alrededor del electrodo de dispersión.En el cable CUI hay un cable interior de cobre y un aislamiento resistente a la alta tensión.Requisitos para estos cables son:
- la capacidad de soportar el choque de rayo de 100 kV (1,2/50 µs)
- prevención de un salto de chispas también en caso de lluvia
2 Products
Part No. 830208 CUI L 20 GR 3.5M
GTIN 4013364106116, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.27 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | polietileno reticulado (vPE) |
Diámetro Ø del cable | 20 mm |
Norma | EN 62561-2 |
Color del cable | gris alba ● |
Sección interior | 50 mm² |
Longitud total | 3500 mm |
Part No. 830218 CUI L 20 GR 5M
GTIN 4013364106123, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.27 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del cable | Cu |
Material del aislamiento | polietileno reticulado (vPE) |
Diámetro Ø del cable | 20 mm |
Norma | EN 62561-2 |
Color del cable | gris alba ● |
Sección interior | 50 mm² |
Longitud total | 5000 mm |