Mástil captador con cable HVI
Versión con 1 x cable HVI tendido interiormente. Indicar la longitud de cable al efectaur el pedido (en múltiplos de 0,5 m).
Longitud total máxima del cable HVI 12,5 m con clase de protección II de la instalación de protección contra rayos.
Longitud total máxima del cable HVI 18,5 m con clase de protección III de la instalación de protección contra rayos.
1 Product
Part No. 819730 FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
GTIN 4013364243477, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.54 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Longitud total del mástil captador | 10800 mm |
Lungitud de la punta captadora | 3000 mm |
Longitud del tubo aislante autosoportado | 2100 mm |
Longitud del tubo de mástil | 6000 mm |
Color del cable | negro ● |
Longitud mín. de pedido | 10 m |
Normativa | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |