Your dashboard services.
Register to access all tools.

Set DEHNiso Combi

Componentes para instalaciones captadoras aisladas.Para protección de estructuras en cubiertas, p. ej., equipos de aire acondicionado, refrigeradores de retorno, etc.Para asegurar la distancia de separación de partes con conductividad eléctrica según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)Tubos y distanciadores de poliéster reforzado con fibra de vidrio, probado contra rayos UV, color gris alba, margen de temperatura permanente -50°C hasta +100 °C.
  • Unidad completa lista para el montaje
  • Peso mínimo
  • Construcción estable
  • Bridas de fijación con técnica de tornillo singular
  • Diferentes posiciones de los taladros para diferentes necesidades de montaje
Para definir la distancia de separación (longitud del distanciador) se calcula con un factor de material km = 0,7.1 m de distanciador corresponde a una distancia de aislamiento equivalente de 0,7 mLa longitud libre máxima se refiere a la cabeza de los tubos autosoportados hasta el soporte superior (punto de sujeción).La instalación puede cubrirse con cables de aluminio (Art. Nr. 840 050) con distancias de max. 10 m (debe considerarse la comba).

Unidad de una pieza, altura total 4200 mm

Compuesta por
1x punta captadora INOX, L = 1000 mm (Art Nº 105 071)
1x tubo autosoportado poliéster reforzado con fibra de vidrio/Al, L = 3200 mm (Art Nº 105 300)
2x ángulos de fijación a la pared INOX (Art Nº. 105 340)
1x distanciador poliéster reforzado con fibra de vidrio/Al, L = 1030 mm (Art Nº 106 331)

1 Product

Part No. 105440 DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A

GTIN 4013364099692, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.64 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Kits DEHNiso Combi,
longitud total de 4200 mm, PRFV/Al
Kits DEHNiso Combi
Componentes para instalaciones captadoras aisladas
para la protección de estructuras de cubierta mayores,
p. ej. equipos de aire acondicionado, refrigeradores de retorno
Para mantener la distancia de separación
de partes con conductividad eléctrica
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de aislamiento de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo de Ø50 mm y barra distanciadora Ø16 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta, de 1 pieza,
Kits DEHNiso Combi, dimensionados según el
eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
consistiendo en:
1x punta captadora Al, L = 1000 mm (Art. No. 105 071)
1x tubo autosoportado PRFV/Al, L = 3200 mm (Art. No. 105 300)
2x ángulo de fijación a la pared INOX (V2A) (Art. No. 105 340)
1x distanciador PRFV/Al, L = 1030 mm (Art. No. 106 331)
Longitud total: 4200 mm
Número de ángulos de fijación: 2
Longitud del tubo soporte: 3200 mm
Máx. velocidad del viento : (Montaje en pared con máx. longitud libre 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Material del tubo soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
art. no.: 105440
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total 4200 mm
Número de ángulos de fijación 2
Longitud del tubo soporte 3200 mm
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con máx. longitud libre 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Material del tubo soporte poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105440 was added to Notepad.

Product 105440 was added to the cart.


Unidad de una pieza, altura total 5700 mm

Compuesta por:
1x punta captadora INOX, L = 1000 mm (Art Nº 105 071)
1x tubo autosoportado poliéster reforzado con fibra de vidrio /Al, L = 4700 mm (Art Nº 105 301)
3x ángulo de fijación a la pared INOX (Art Nº 105 340)
2x distanciador poliéster reforzado con fibra de vidrio/Al, L = 1030 mm (Art Nº 106 331)

1 Product

Part No. 105455 DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A

GTIN 4013364099715, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 11.45 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Kits DEHNiso Combi,
longitud total de 5700 mm, PRFV/Al
Kits DEHNiso Combi
Componentes para instalaciones captadoras aisladas
para la protección de estructuras de cubierta mayores,
p. ej. equipos de aire acondicionado, refrigeradores de retorno
Para mantener la distancia de separación
de partes con conductividad eléctrica
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de aislamiento de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo de Ø50 mm y barra distanciadora Ø16 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta, de 1 pieza,
Kits DEHNiso Combi, dimensionados según el
eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
consistiendo en:
1x punta captadora Al, L = 1000 mm (Art. No. 105 071)
1x tubo autosoportado PRFV/Al, L = 4700 mm (Art. No. 105 300)
3x ángulo de fijación a la pared INOX (V2A) (Art. No. 105 340)
2x distanciador PRFV/Al, L = 1030 mm (Art. No. 106 331)
Longitud total: 5700 mm
Número de ángulos de fijación: 3
Longitud del tubo soporte: 4700 mm
Máx. velocidad del viento : (Montaje en pared con máx. longitud libre 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Material del tubo soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
art. no.: 105455
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total 5700 mm
Número de ángulos de fijación 3
Longitud del tubo soporte 4700 mm
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con máx. longitud libre 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Material del tubo soporte poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105455 was added to Notepad.

Product 105455 was added to the cart.


Unidad de dos piezas, altura total 7200 mm

(Longitud de transporte 3200 mm)
Compuesta por
1x punta captadora INOX, L = 1000 mm (Art Nº 105 071)
1x tubo autosoportado poliéster reforzado con fibra de vidrio /Al, L = 6200 mm (Art Nº 105 302)
3x ángulos de fijación a la pared INOX (Art Nº 105 340)
3x distanciador poliéster reforzado con fibra de vidrio
/Al, L = 1030 mm (Art Nº 106 331)

1 Product

Part No. 105470 DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A

GTIN 4013364100138, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.65 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Kits DEHNiso Combi, de dos piezas
longitud total de 7200 mm, PRFV/Al
Kits DEHNiso Combi
Componentes para instalaciones captadoras aisladas
para la protección de estructuras de cubierta mayores,
p. ej. equipos de aire acondicionado, refrigeradores de retorno
Para mantener la distancia de separación
de partes con conductividad eléctrica
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de aislamiento de poliéster
reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Tubo de Ø50 mm y barra distanciadora Ø16 mm
Factor de material km = 0,7
Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioleta,
de 2 piezas (longitud de transporte 3200 mm)
Kits DEHNiso Combi, dimensionados según el
eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
consistiendo en:
1x punta captadora Al, L = 1000 mm (Art. No. 105 071)
1x tubo autosoportado PRFV/Al, L = 6200 mm (Art. No. 105 302)
3x ángulo de fijación a la pared INOX (V2A) (Art. No. 105 340)
3x distanciador PRFV/Al, L = 1030 mm (Art. No. 106 331)
Longitud total: 7200 mm
Número de ángulos de fijación: 3
Longitud del tubo soporte: 6200 mm
Máx. velocidad del viento : (Montaje en pared con máx. longitud libre 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Material del tubo soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
art. no.: 105470
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total 7200 mm
Número de ángulos de fijación 3
Longitud del tubo soporte 6200 mm
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con máx. longitud libre 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Material del tubo soporte poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105470 was added to Notepad.

Product 105470 was added to the cart.


back to top