Soportes de conductores para tejados DEHNiso
Distanciador con taco de hormigón y placa protectora, guiado suelto del conductor.
Nota: Más información sobre la compatibilidad de soportes de conductores para tejados así como placas protectoras en conexión con partes del tejado, puede solicitarse de DEHN.
2 Products
Part No. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS
GTIN 4013364129870, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.82 kg, PU: 24.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores de tejado | plástico/poliéster reforzado con fibra de vidrio |
Longitud (l1) | 295 mm |
Distancia de aislamiento | 220 mm |
Margen de temperatura permanente | -30 °C ... +80 °C |
Máx. velocidad de rachas de viento (zócalo de 4,6 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm) | 163 km/h |
Normativa | de acuerdo con DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS
GTIN 4013364129887, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.84 kg, PU: 24.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores de tejado | plástico/poliéster reforzado con fibra de vidrio |
Longitud (l1) | 435 mm |
Distancia de aislamiento | 360 mm |
Margen de temperatura permanente | -30 °C ... +80 °C |
Máx. velocidad de rachas de viento (zócalo de 4,6 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm) | 125 km/h |
Normativa | de acuerdo con DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |