Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNsense EFD

El detector de campo eléctrico (EFD) advierte de los peligros de la corriente eléctrica al detectar la tensión eléctrica crítica y dar la alarma a tiempo antes de entrar en la zona de peligro. Sirve como medida adicional a las 5 reglas de seguridad para aumentar significativamente la seguridad cuando se trabaja en instalaciones eléctricas.
  • Siempre en la instalación correcta. Cuando el personal cualificado se aproxima accidentalmente a la celda de conmutación o línea aérea equivocada y en tensión, se dispara una alarma clara.
  • Valor de respuesta óptimo. La sensibilidad de respuesta del EFD puede adaptarse a la instalación concreta para evitar falsas alarmas.
  • Alarma triple. Las advertencias visuales, acústicas y hápticas impiden el acceso a las zonas de peligro.
  • Trabajo inteligente. El EFD puede conectarse a la aplicación DEHNwork, mostrar información sobre el equipo y realizar ajustes específicos de la aplicación en el equipo.
  • Documentación sencilla. Todos los eventos importantes de la orden de trabajo se registran en la aplicación DEHNwork.

Details

¡Alarma triple!
Al aproximarse al margen de tensión definido previamente, la advertencia se emite tres veces.
lorem ipsum
Más comodidad.
El DEHNsense EFD funciona con conexión a la aplicación. Todos los datos pueden ajustarse o indicarse cómodamente de antemano con un smartphone o una tableta (iOS o Android). La aplicación también puede utilizarse para activar perfiles del sistema, crear otros nuevos o adaptarlos a las condiciones reales del sistema.

Inigualable.
La aplicación DEHNwork puede utilizarse para leer un código QR específico de la instalación y transferir el valor de respuesta individual al EFD de forma inalámbrica.
lorem ipsum
Se lleva en la muñeca.
Para su uso en la instalación de conmutación de MS.
lorem ipsum
Se lleva en el casco.
Para la línea aérea, por ejemplo, para subir al mástil.
(con correa para casco flexible disponible opcionalmente, ref. 740 290)
lorem ipsum

1 Product

Part No. 740200 EFD BU 6 420 C

GTIN 4013364522558, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 451.28 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 6 ... 420 kV
Frecuencia 16,7 ... 60 Hz
Capacidad de la batería 750 mAh, reemplazable
Clase de protección IP 65
Función de autocomprobación
Manejo Concepto de funcionamiento con 1 pulsador
Funcionamiento Modo de espera (funcionamiento continuo)
Tipo de transmisión Bluetooth LE
*) Nota: Se requiere cargador con estándar Qi, no incluido.

Product 740200 was added to Notepad.

Product 740200 was added to the cart.


back to top