Part No. 900095 DCG T1 BATT 1500 FM
GTIN 4013364510838, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 587.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS de acuerdo con IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Máx. tensión permisible de servicio DC [DC+/DC-] (UC ) | ≤ 1500 V |
Máxima tensión permisible de servicio CC [(CC/CC-) --> PE] (UC ) | ≤ 750 V |
Resistencia a cortocircuito (t ≤ 5,83 ms) (ISCCR ) | 100 kAeff |
Corriente total de descarga (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 10 kA |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 5 kA |
Nivel de protección [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3 kV |
Nivel de protección [DC+ -> DC-] (UP ) | < 6 kV |
Contacto de señalización a distancia | Contacto conmutado |