Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cámara inalámbrica de inspección

  • Cámara inalámbrica de inspección para pruebas regulares por revisión y documentación de instalaciones eléctricas y equipos (también sin cualificación especial)
  • Hace visibe lo invisible
  • Facilita los trabajos
  • Aumenta la seguridad
  • Ahorra tiempo

Kit de cámara digital AC2

1 Product

Part No. 766480 SET DIGIK AC2

GTIN 4013364511835, Customs tariff No. (EU): 85258100, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) hasta 150 kV
Frecuencia 15-60 Hz
Definición 12 megapíxeles
Vídeo 4K/120 fps
Objetivo Gran angular (campo de visión de 155°)
Zoom digital Cuatro orificios
Sensor Sensor 4K CMOS de 1/1,7"
Estabilizador del imagen Electrónico
Formatos JPEG/RAW y MP4
Memoria interna 22 GB
Tarjeta de memoria SD externa microSD (máx. 256 GB) *)
Equipamiento Control remoto mediante app
Control por voz
Duración del acumulador Máx. 180 minutos
Interfaces USB tipo C
Dimensiones de la maleta 395 x 290 x 105 mm
Dibujo no. DB 3 Ebgw 03.61-2
*) No se incluyen el mango, las pértigas aisladas ni la tarjeta microSD.

Product 766480 was added to Notepad.

Product 766480 was added to the cart.


Objetivo macro

Para primeros planos

1 Product

Part No. 766483 MO DIGIK AC2

GTIN 4013364513921, Customs tariff No. (EU): 90021100, Gross weight: 33.47 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Dibujo no. DB 3 Ebgw 03.61-2
Dimensiones 40 x 40 x 10 mm

Product 766483 was added to Notepad.

Product 766483 was added to the cart.


back to top