Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zweipoliger Spannungsprüfer SPN für Energierversorgung

  • Extrem stoßfestes, wasser- und staubdichtes Gehäuse
  • Prüfball mit zusätzlichem Phasen-, Drehfeld- und Durchgangstest
  • 2 Ausführungen mit verschiedenen Messbereichen
  • Durch Aufschrauben von Verlängerungsspitzen auch in Freileitungsnetzen anwendbar
  • Keine Batterie erforderlich

Nennspannungsbereich bis 1000 V

Grundgeräte

2 Products

Part No. 766660 SPN 500B

GTIN 4013364302464, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Certificates

 

Technical data

Nennspannungsbereich (UN ) 50 ... 500 V
Frequenzbereich 15 ... 500 Hz und DC
Abmessung Anzeigeteil 274 x 75 x 47 mm

Product 766660 was added to Notepad.

Product 766660 was added to the cart.

Part No. 766665 SPN 1000B

GTIN 4013364302488, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Certificates

 

Technical data

Nennspannungsbereich (UN ) 50 ... 1000 V
Frequenzbereich 15 ... 500 Hz und DC
Abmessung Anzeigeteil 274 x 75 x 47 mm

Product 766665 was added to Notepad.

Product 766665 was added to the cart.


back to top