Part No. 041800
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 2 |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1000 A |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 2x MC4 Steckanschluss DC/+, 2x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 4 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 125 x 200 x 110 mm |
Part No. 041805
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 2 |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1000 A |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 2x MC4 Steckanschluss DC/+, 2x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 4 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 125 x 200 x 110 mm |
Part No. 041801
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 2 |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1000 A |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 4x MC4 Steckanschluss DC/+, 4x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 8 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 200 x 210 x 110 mm |
Part No. 041806
GTIN , Gross weight: , PU:
Technical data
Daten Ableiter | |
SPD nach EN 50539-11 | Typ 2 |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | ≤ 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1000 A |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Zulassungen | KEMA, UL |
Daten Gehäuse | |
Schutzart | IP65 |
Kabeleinführung | 4x MC4 Steckanschluss DC/+, 4x MC4 Steckanschluss DC/-, 1x Verschraubung M16 x 1,5 |
Verfügbarer Einbauraum | 8 TE, DIN 43880 |
Abmessungen (b x h x t) | 200 x 210 x 110 mm |