Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fundamenterdungs-Set

Das Erdungsset dient zur Errichtung einer Erdungsanlage entsprechend Forderungen nach SNR 464113. Hierbei ermöglicht der Parallelverbinder eine einfache und schnelle Klemmverbindung mit dem Bewehrungskörper.

Erdungsset bestehend aus:
50 m Erdungsseil, 75 mm2 St/gal Zn (Art.-Nr. 801 059)
10x Parallelverbinder St/blank (Art.-Nr. 306 121)
1x Erdungsfestpunkt M10 (Art.-Nr. 472 352)

1 Product

Part No. 478219 FDE 75QMM 50M 10xPV 1xEFPM SET

GTIN 4013364524224, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 34.00 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

 

Technical data

Werkstoff St/tZn / NIRO
Querschnitt 75 mm²

Product 478219 was added to Notepad.

Product 478219 was added to the cart.


back to top