Your dashboard services.
Register to access all tools.

Durchgangsprüfer EP4

Durchgangsprüfer für die Messung von Widerständen bei z. B. Fang-, und Ableitungen und nachträglich verwendeten Bewehrungsstäben von baulichen Anlagen. Prüfer geeignet zum Messen von Widerständen bei Erdungsanlagen nach DIN 18014 mit einem Prüfstrom von 200 mA.

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Durchgangsprüfer EP4
Durchgangsprüfer EP4 für die Messung
von Widerständen bei
z. B. Fang-, Ableitungen, Erdungsanlagen und
nachträglich verwendeten Bewehrungsstäben
von baulichen Anlagen mit einem Prüfstrom
von 200 mA.
Digitale LCD-Anzeige
verschiedene Messbereiche von 0,01 OHM bis 2000 kOHM
Messstrom 200 mA im Bereich bis 10 OHM
automatische Messwertspeicherung
schnelle Kompensation der Messleitung

Fabrikat: DEHN
Typ: DGP EP4
Art.-Nr.: 578370
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Anzeige Digitale LCD-Anzeige
Widerstandsmessbereich 0,01 Ω bis 2000 kΩ
Messstrom 200 mA im Bereich bis 10 Ω nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Abmessung (l x b x t) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top