Your dashboard services.
Register to access all tools.

Isoleringsmåtter med isoleringsniveau 50 kV

  • Til brug i elektriske koblings- og testrum
  • Ikke godkendt som isolering af anvendelsessted til arbejde på strømførende dele!
  • På rulle eller tilskåret

Isoleringsmåtte med isoleringsniveau 50 kV, på rulle

1 Product

Part No. 785459 IMG SAN 1M 10M

GTIN 4013364115057, Customs tariff No. (EU): 40082190, Gross weight: 56.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

 

Technical data

Nominel spænding op til (UN ) 50 kV
Materiale Polymer NR/SBR
Temperaturbestandighed -55 °C ... +70 °C
Længde 10 m
Bredde 1000 mm
Tykkelse 4,5 mm
Farve Grå
Standard VDE 0303-21

Product 785459 was added to Notepad.

Product 785459 was added to the cart.


Isoleringsmåtte med isoleringsniveau 50 kV, tilskåret

1 Product

Part No. 785458 IMG SAN 1M ..M

GTIN 4013364115064, Customs tariff No. (EU): 40082190, Gross weight: 6.00 g/mm, PU: 500.00 mm


Images

Additional information

 

Technical data

Nominel spænding op til (UN ) 50 kV
Materiale Polymer NR/SBR
Temperaturbestandighed -55 °C ... +70 °C
Længde Op til 10 m *)
Bredde 1000 mm
Tykkelse 4,5 mm
Farve Grå
Standard VDE 0303-21
Min. bestillingslængde 1000 mm
*) Angiv længde ved bestilling!
Bemærk: Fås kun i trin a 500 mm.

Product 785458 was added to Notepad.

Product 785458 was added to the cart.


back to top