Part No. 766115 IT M12 STK 30 1150
GTIN 4013364136038, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1325.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | Op til 110 kV |
Samlet længde (lG ) | 1150 mm |
Diameter | 30 mm |
Part No. 766116 ISO M12 STK 30SN7563
GTIN 4013364153073, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1.13 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | Op til 110 kV |
Samlet længde (lG ) | 780 mm |
Diameter | 30 mm |
Udførelse | Kodet |
Part No. 766114 IT M12 STK 30 700
GTIN 4013364143739, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1000.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | Op til 60 kV |
Samlet længde (lG ) | 700 mm |
Diameter | 30 mm |
Part No. 766358 IT ZK30 STK 30 360
GTIN 4013364136137, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 200.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 360 mm |
Diameter | 30 mm |
Part No. 766128 IT STK 43 1280
GTIN 4013364136045, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1.90 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Nominel spænding (UN ) | Op til 132 kV |
Diameter | 43 mm |
Samlet længde (lG ) | 1280 mm |
Part No. 783925 IT PHE4 STK 1210
GTIN 4013364292444, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 795.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 1210 mm |
Diameter | 30 mm |
Part No. 783920 IT PHE4 STK 760
GTIN 4013364292437, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 570.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 760 mm |
Diameter | 30 mm |
Part No. 766117 ISU STK STK 30SN7564
GTIN 4013364153080, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1145.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | Op til 110 kV |
Samlet længde (lG ) | 935 mm |
Diameter | 30 mm |
Udførelse | Kodet |