Part No. 766368 IS ZK STK 670
GTIN 4013364115026, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | 30 kV |
Samlet længde (lG ) | 670 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 265 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 766328 IS M12 AK 635
GTIN 4013364135765, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 283.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG ) | 635 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 270 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 783906 IS PHE4 STK 1110
GTIN 4013364292482, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 752.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 1110 mm |
Længde (håndtag) (lH ) | 520 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 783900 IS PHE4 STK 700
GTIN 4013364292505, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 700 mm |
Længde (håndtag) (lH ) | 250 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 783905
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Samlet længde (lG ) | 770 mm |
Længde (håndtag) (lH ) | 220 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 766038 AH ISMTC
GTIN 4013364105355, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 275.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Geeignet für | teleskopische Isolierstange |
Part No. 766048 IS 25 ZK 2885
GTIN 4013364120433, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | Op til 25 kV AC |
Samlet længde (lG ) | 2890 mm |
Længde (håndtag) (lH ) | 1000 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 766105 KS SG BLS 8
GTIN 4013364125988, Customs tariff No. (EU): 90330090, Gross weight: 10.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Egnet til | Universaltandkobling |
Part No. 766369 IS ZK STK HS 670
GTIN 4013364125025, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 388.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 670 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 270 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 766363 IS 36 STK 30 1280
GTIN 4013364121737, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1200.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | Op til 36 kV |
Totallængde (lG ) | 1280 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 560 mm |
Diameter | 30 mm |
Part No. 766367 ISN 36 STK 30 1280
GTIN 4013364137042, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1200.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | Op til 36 kV |
Totallængde (lG ) | 1280 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 560 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 766362 ISN 36 STK 930SN7688
GTIN 4013364230705, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1175.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | Op til 36 kV |
Totallængde (lG ) | 930 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 190 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |
Part No. 766049 AK AH ZK ISMTC
GTIN 4013364108059, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 165.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 340 mm |
Part No. 766075 IS M12 STK 30 1060
GTIN 4013364120471, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 520.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 1060 mm |
Diameter | 30 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ebgw 02.53 |
Part No. 766072 IS M12 STK 30 720
GTIN 4013364126114, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Samlet længde (lG ) | 720 mm |
Diameter | 30 mm |
DB tegnings-nr. | 3 Ebgw 02.51 |
Part No. 766037 ISMTC N 36 ZK 10600
GTIN 4013364125940, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 7.56 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Nominel spænding (UN ) | Op til 36 kV |
Samlet længde (lG max / IG min ) | 10.600 / 1750 mm |
Længde (håndtag) (IH min ) | 1680 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket epoxyrør |
Part No. 766039 STT 180 20
GTIN 4013364105362, Customs tariff No. (EU): 42029298, Gross weight: 711.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Part No. 766331 IS M12 STK 640
GTIN 4013364115002, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 375.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Totallængde (lG ) | 640 mm |
Længde (håndtag) (IH ) | 270 mm |
Diameter | 30 mm |
Materiale | Glasfiberforstærket polyesterrør |