Your dashboard services.
Register to access all tools.

Oliekande til koblingsanlæg

  • Til smøring af bevægelige dele i koblingsanlæg med nominel spænding op til 36 kV/50 Hz
  • Gennemsigtig og isolerende oliekande, der øger sikkerheden
  • Enkel håndtering med fleksibel lansespids
  • Hvis det er nødvendigt, kan oliekandens indstiksdybde forøges med separat forlænger

Oliekande

1 Product

Part No. 785399 HOEL 36 20 1100

GTIN 4013364146525, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 756.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Nominel spænding (UN ) Op til 36 kV
Samlet længde (lG ) 1160 mm
Volumen oliebeholder 200 ml

Product 785399 was added to Notepad.

Product 785399 was added to the cart.


back to top