Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI-leder / HVI-langleder

Højspændingsresistent og isoleret nedleder til opretholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele efter IEC/EN 62305-3.

Til brug ved en tilsvarende separationsafstand på s ≤ 75 cm (i luft), s ≤ 150 cm (solidt materiale).
HVI-langlederen imøderkommer kravene i EN 62561-1.
Vær opmærksom på en forarbejdningstemperatur på -5 til +40 °C og en permanent temperatur (ved fast installation) på -30 til +70 °C.

HVI-langleder (tilskæres)

HVI-leder skæres til og leveres i papkasse (maksimal længde af 70 m).
Lederlængde skal angives ved bestilling (trin af 0,5 m).

1 Product

Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M

GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI long-leder (tilskåret), farve: sort
HVI-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 75 cm (i luft)
eller s =< 150 cm (fast materiale)
Vejrresistent og UV-stabiliseret
Ledning tilskæres 6,0-70,0 m
Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Farve (leder): Sort ●
Diameter Ø leder: 20 mm
Min. bestillingslængde: 6 m
Maks. bestillingslængde: 70 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LO 75 20 L... SW M
artikelnr.: 819131
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Sort ●
Diameter Ø leder 20 mm
Min. bestillingslængde 6 m
Maks. bestillingslængde 70 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819131 was added to Notepad.

Product 819131 was added to the cart.


back to top