Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilslutningselement til DEHNcon-H, HVI-leder

Tilslutningselementer til samling af HVI long-lederen i begge ender til implementering af lederens endeafslutning i støtterøret (hovedstykke) og tilslutningselement til forbindelse af andre dele af den udvendige lynbeskyttelse eller jordingsanlægget (inklusive to krympeslanger).

Tilslutningselement til DEHNcon-H, HVI-leder Ø20 mm til rørindlægning

1 Product

Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A

GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningssæt til HVI long-leder Ø20 mm til rørindlægning NIRO
Tilslutningselementer til samling af HVI long-lederen i begge ender
Materiale: Rustfrit
Tilslutning: Bolt Ø10 mm, L 50 mm
Diameter Ø tilslutningselement: 23 mm
Skrue: Gevindstift M6 x 8 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
artikelnr.: 819145
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning Bolt Ø10 mm, L 50 mm
Diameter Ø tilslutningselement 23 mm
Skrue Gevindstift M6 x 8 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819145 was added to Notepad.

Product 819145 was added to the cart.


back to top