Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale indfangerstang | Al |
Længde (indfangerstang) | 2500 mm |
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 1955 mm |
Transportlængde | 2500 mm |
Udvendig diameter Ø | 50 mm |
Isoleringslængde | 1560 mm |
Max. vindstyrke | 140 km/t |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |