Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfangermast til trækning af HVI-leder under tag

Til montage med tagspærsholder.Optisk tilpasset installation af HVI-leder i støtterør. HVI-leder føres gennem standrøret på tagspærsholderen og trækkes under taget, på loft osv.Fordele:
  • Trækkes under tag - ikke synligt
  • Kun støtterøret kan ses
  • Ingen mekanisk belastning ved eksempelvis snefald
Minimum ordrelængde er 6 m. Lederlængde skal angives ved bestilling (i trin af 0,5 m).Ordren kan ikke returneres, da lederlængden tilpasses den individuelle bestilling.

HVI-leder i støtterør med indfangerstang

1 Product

Part No. 819247 HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL

GTIN 4013364260900, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.10 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangermast til placering under taget af HVI-lederen
Indfangermast med HVI-leder og indfangerstang til placering
under taget til topmontering på tagspærsholderen
HVI-lederen føres gennem tagspærsholderens standrør
og monteres omkring bærejernene/tagspærrene.
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
DEHNcon-H HVI-leder i støtterøret, med speciel, indvendig
endeafslutning og indfangerstang Ø22/16/10 mm, længde 2500 mm
Materiale (støtterør): GFK / Al
Længde (støtterør): 1955 mm
Farve (leder): Sort ●
Materiale (leder): Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 75 cm
Min. bestillingslængde: 6 m
Max. vindstyrke: 140 km/t
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
artikelnr.: 819247
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (støtterør) 1955 mm
Længde (indfangerstang) 2500 mm
Ydre diameter Ø GFK 50 mm
Diameter Ø leder 20 mm
Farve (leder) Sort ●
Materiale (leder) Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 75 cm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. vindstyrke 140 km/t
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819247 was added to Notepad.

Product 819247 was added to the cart.


back to top