Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI-leder light

System til opretholdelse af separationsafstanden, eksempelvis på fladt tag. Den højspændingsresistente isolation af HVI-leder light forhindrer ukontrollerede overslag, eksempelvis gennem tagdækningen til metal- eller el-dele nedenunder.

Anvendelig op til en tilsvarende separationsafstand på s ≤ 45 cm (i luft) eller s ≤ 90 cm (solidt materiale).

HVI-leder light (tilskæres)

HVI-leder light skæres til efter behov og leveres i papkasse (maksimal længde af 70 m).
Lederlængde skal angives ved bestilling (trin af 0,5 m).

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI light-leder Cu (tilskåret)
HVI light-leder
System til overholdelse af separationsafstanden på flade tage.
Takket være HVI light-lederens højspændingssikre isolering
undgås ukontrollerede overslag, f.eks. gennem tagdækningen til
underliggende metalliske eller elektriske dele.
Højspændingssikker, isoleret HVI light-leder til overholdelse af
separationsafstanden til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 45 cm (i luft)
eller s =< 90 cm (fast materiale).
Ledning tilskæres 6,0-70,0 m
Materiale (leder): Cu
Materiale (isolering): PE
Materiale (kappe): PE
Farve (leder): Mørkegrå ●
Farve (RAL): Tilsvarende 7000
Tværsnit (indvendigt): 19 mm2
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 45 cm
Diameter Ø leder: 20 mm
Kappeegenskaber: UV-stabiliseret og vejrresistent
Min. bestillingslængde (l1): 6 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 45 20 L .. GR
artikelnr.: 819129
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (leder) Cu
Materiale (isolering) PE
Materiale (kappe) PE
Farve (leder) Mørkegrå
Farve (RAL) Tilsvarende 7000
Tværsnit (indvendigt) 19 mm2
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Diameter Ø leder 20 mm
Kappeegenskaber UV-stabiliseret og vejrresistent
Min. bestillingslængde (l1) 6 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top