Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (tilslutningselement) | Rustfrit |
Tilslutning | Bolt Ø10 mm, L 50 mm |
Diameter Ø tilslutningselement | 20 mm |
Skrue | Gevindstift M6 x 8 mm |
Møtrik | M12 |
PA-tilslutningselement | Bånd 2200 x 18 x 0,4 mm |
Materiale (PA-tilslutningselement) | Rustfrit |