Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcon-H støtterør til HVI-leder light, trækning under tag

Støtterør til HVI-leder light til samling på stedet, indfangerspids af rustfrit stål, Ø10 mm.

Med indfangerspids

1 Product

Part No. 105288 SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A

GTIN 4013364256040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNcon-H-støtterør til HVI light-lederen med indfangerspids 1000 mm GFK/Al
Støtterør GFK/Al med indvendig endeafslutning til
HVI light-lederen til overholdelse af
separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht.
DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
til en vindstyrke på
maks. 149 km/t.
Isoleringsområde af glasfiberforstærket plast/GFK,
materialefaktor km = 0,7
Farve: lysegrå, UV-stabiliseret, i ét stykke
kombineret med indfangerspids Ø 10 mm, længde 1000 mm af NIRO
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
artikelnr.: 105288
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (støtterør) 2875 mm
Længde (indfangerspids) 1000 mm
Ydre diameter Ø GFK 30 mm
Max. vindstyrke 149 km/t
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105288 was added to Notepad.

Product 105288 was added to the cart.


back to top