GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
SPD klasse | M |
Mærkespænding (UN ) | 48 V |
Maks. vedvarende driftsspænding (d.c.) (UC ) | 60 V |
Mærkestrøm (IL ) | 15 A |
D1 Samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 4 kA |
C2 Samlet afledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Restspænding leder-leder for Iimp (UP ) | ≤ 100 V |
Serieimpedans | < 8 ohm |
Kapslingsklasse | IP 00 |
Driftstemperaturområde (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Prøvenormer | IEC 61643-21 |
Godkendelser | CB test certificate IEC 60950-1; DEKRA NL-32279 |