Tilslutningssæt til støtterør art.-nr. 105 272 og 105 273
Tilslutningssæt til samling af HVI-leder light i begge ender. Til implementering af tilpasningsafstanden af lederen i støtterøret (hovedstykke) og tilslutningselement til andre dele af det ydre lynbeskyttelses- eller jordingsanlægget (inklusiv PA-tilslutningskabel, kontaktrullefjeder og tre krympeslanger).
1 Product
Part No. 819271 HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A
GTIN 4013364255845, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.08 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (tilslutningselement) | Rustfrit |
Tilslutning | Bolt Ø10 mm, L 50 mm |
Diameter Ø tilslutningselement | 20 mm |
Skrue | Gevindstift M6 x 8 mm |
Møtrik | M12 |
PA-tilslutningselement | Bånd 1000 x 6 x 1 mm |
Materiale (PA-tilslutningselement) | Rustfrit |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Tilslutningssæt til støtterør art.-nr. 105 274 og 105 280
Tilslutningssæt til samling af HVI light-lederen i begge ender til implementering af tilpasningsområdet for lederen i støtterøret (hovedstykke) og tilslutningselement til forbindelse af andre dele af den udvendige lynbeskyttelse eller jordingsanlægget (inklusive PA-tilslutningskabel, kontaktrullefjeder og tre krympeslanger).
1 Product
Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (tilslutningselement) | Rustfrit |
Tilslutning | Bolt Ø10 mm, L 50 mm |
Diameter Ø tilslutningselement | 20 mm |
Skrue | Gevindstift M6 x 8 mm |
Møtrik | M12 |
PA-tilslutningselement | Bånd 2200 x 6 x 1 mm |
Materiale (PA-tilslutningselement) | Rustfrit |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |