Part No. 105272 SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255777, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 1990 mm |
Længde (indfangerspids) | 500 mm |
Ydre diameter Ø GFK | 30 mm |
Ydre diameter Ø Al (klemmeområde) | 40 mm |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 1890 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t |
Max. frilængde | 1890 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105273 SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255807, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 1990 mm |
Længde (indfangerspids) | 1000 mm |
Ydre diameter Ø GFK | 30 mm |
Ydre diameter Ø Al (klemmeområde) | 40 mm |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 2390 mm, 1x HVI light indvendigt) 200 km/t |
Max. frilængde | 2390 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105274 SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
GTIN 4013364255814, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.35 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 2640 mm |
Længde (indfangerspids) | 500 mm |
Ydre diameter Ø GFK | 30 mm |
Ydre diameter Ø Al (klemmeområde) | 40 mm |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 2540 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t |
Max. frilængde | 2540 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105280 SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
GTIN 4013364255838, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.65 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (støtterør) | GFK / Al |
Længde (støtterør) | 2640 mm |
Længde (indfangerspids) | 1000 mm |
Ydre diameter Ø GFK | 30 mm |
Ydre diameter Ø Al (klemmeområde) | 40 mm |
Max. vindstyrke | (maks. frilængde 3040 mm, 1x HVI light indvendigt) 201 km/t |
Max. frilængde | 3040 mm |
Min. indspændingsafstand | 600 mm |
Standarder | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |