Your dashboard services.
Register to access all tools.

Topolet spændingstester SPN til elektrikere og industri

  • Direkte visningssystem med lav belastning af kontrolstedet
  • Indkoblingsmulig vibrationsmotor
  • Velegnet til spændingstjek i solcelle- og vindanlæg, på hybridkøretøjer, på høje systemspændinger i industrien, inden for service og håndværk.

Nominelt spændingsområde 12 ... 1000 V AC/DC, analog

1 Product

Part No. 700100 SPN 1000 A

GTIN 4013364500280, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 371.84 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Indikator Dykspole (belyst)/LED
Spændingsområde 12 V - 1000 V AC/DC
Frekvensmåleområde
Akustisk og optisk gennemgangskontrol
Diodekontrol
Modstandsmåleområde
Drejefeltkontrol LCD (R-symbol)
Enpolet yderlederkontrol (fase) LCD (R-symbol)
Polaritetskontrol LED (+/-)
Kabelbrudsdetektor
Belastningstilkobling med trykknap IS = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-udløsning
Vibrationsalarm Ja
Målestedsbelysning

Product 700100 was added to Notepad.

Product 700100 was added to the cart.


Nominelt spændingsområde 1 ... 1000 V AC / 1200 DC, digital

1 Product

Part No. 700102 SPN 1200 D

GTIN 4013364500297, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 400.25 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Certificates

 

Technical data

Indikator LED/LCD (belyst)
Spændingsområde 1,0 V - 1000 V AC/1200 V DC
Frekvensmåleområde 1 - 1000 Hz
Akustisk og optisk gennemgangskontrol Summer + gul LED 0 - 100 kΩ
Diodekontrol 0,3 - 2,0 V
Modstandsmåleområde 0,1 kΩ - 300 kΩ
Drejefeltkontrol grønne LED'er (højre/venstre)
Enpolet yderlederkontrol (fase) rød LED "lyn"
Polaritetskontrol LCD (+/-)
Kabelbrudsdetektor gul LED (blinker)
Belastningstilkobling med trykknap IS = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-udløsning
Vibrationsalarm Ja
Målestedsbelysning hvid LED

Product 700102 was added to Notepad.

Product 700102 was added to the cart.


back to top