Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvario

Variabel aflederserie
  • Kompakte tilslutningsklemmer sikrer hurtig og enkel montering
  • Ledertilslutning uden værktøj
  • Hurtig udskiftning af afledere ved at frigøre og fjerne tilslutningsklemmen
  • Jording/potentialudligning over DIN-skinnen
  • Kunde- og anvendelsesspecificeret overspændingsbeskyttelse

Details

Anvendelseseksempel: Kompakt "tre-i-en"-afleder til beskyttelse af tre snitflader i et apparat.
lorem ipsum
Enkel udskiftning af aflederen ved at fjerne tilsutningsklemmen.
lorem ipsum
Enkel ledertilslutning uden brug af værktøj.
lorem ipsum
Lyn- og stødstrømsbærende jordingskontakt.
lorem ipsum
Integrerede teståbninger til tests af signalkredsen med prøvestifter.
lorem ipsum
Indikator kan valgfrit indbygges.
lorem ipsum

DVR 2 BY S 150 FM

Kompakt kombiafleder til beskyttelse af elektroakustiske systemer (f.eks stemmealarmsystemer eller højtalersystemer). Beskyttelse af et lederpar med galvanisk adskillelse med mulighed for direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. Hurtig ledertilslutning uden værktøj i stikindgangene. Enkel udskiftning af afleder ved fjernelse af tilslutningsklemmen fra indkapslingen. Med integreret fjernmeldekontakt (skiftekontakt).

1 Product

Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM

GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Mærkespænding AC: 100 V
Max. driftsspænding DC: 150 V
Max. driftsspænding AC: 110 V
Mærkestrøm ved 70 °C: 10 A
Mærkestrøm ved 80 °C: 7 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder: 2,5 kA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs): 9 kA
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) per leder: 7,5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 22,5 kA
Grænsefrekvens leder-leder: 1,4 MHz
Kapslingsklasse: IP 20

fabrikat: DEHN
Type: DVR 2 BY S 150 FM
artikelnr.: 928430
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse L
Max. driftsspænding DC (UC ) 150 V
Mærkestrøm ved 70 °C (IL ) 10 A
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) 7 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) 2,5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 22,5 kA
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) 1,4 MHz

Product 928430 was added to Notepad.

Product 928430 was added to the cart.


DVR BNC RS485 230

Kompakt "tre-i-en"-overspændingsafleder til beskyttelse af analoge kamerasystemer. Beskytter videosignal (BNC-tilslutning), et datasignal (RS485) og en spændingsforsyning (230 V AC). Hurtig ledertilslutning uden værktøj i stikindgangene. Enkel udskiftning af afleder ved fjernelse af tilslutningsklemmen fra indkapslingen. Med integreret overbelastningsindikator (230 V).

1 Product

Part No. 928440 DVR BNC RS485 230

GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DVR BNC RS485 230
artikelnr.: 928440
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Video (BNC)
Aflederklasse U
Max. driftsspænding DC (UC ) 6,4 V
Mærkestrøm (IL ) 0,1 A
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) skærm-PG (In ) 10 kA
Gennemgangsdæmpning ved 300 MHz (75 Ohm) ≤ 3,0 dB
Tilslutning (indgang / udgang) BNC-bøsning / BNC-bøsning
Data (RS485)
Aflederklasse T
Max. driftsspænding DC (UC ) 8 V
Mærkestrøm (IL ) 0,5 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 10 kA
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) 100 MHz
Spændingsforsyning (230 V)
Aflederklasse Type 2 / Klasse II
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Max. driftsspænding AC [N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Mærkestrøm (IL ) 10 A
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 10 kA
Restspænding [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Restspænding [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV

Product 928440 was added to Notepad.

Product 928440 was added to the cart.


back to top