DEHNvario
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211786/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211786/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
- Kompakte tilslutningsklemmer sikrer hurtig og enkel montering
- Ledertilslutning uden værktøj
- Hurtig udskiftning af afledere ved at frigøre og fjerne tilslutningsklemmen
- Jording/potentialudligning over DIN-skinnen
- Kunde- og anvendelsesspecificeret overspændingsbeskyttelse
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211788/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211788/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211791/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211791/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211787/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211787/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211792/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211792/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211790/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211790/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211789/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/48211789/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
DVR 2 BY S 150 FM
Kompakt kombiafleder til beskyttelse af elektroakustiske systemer (f.eks stemmealarmsystemer eller højtalersystemer). Beskyttelse af et lederpar med galvanisk adskillelse med mulighed for direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. Hurtig ledertilslutning uden værktøj i stikindgangene. Enkel udskiftning af afleder ved fjernelse af tilslutningsklemmen fra indkapslingen. Med integreret fjernmeldekontakt (skiftekontakt).
1 Product
Part No. 928430 DVR 2 BY S 150 FM
GTIN 4013364261389, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 161.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | L |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 150 V |
Mærkestrøm ved 70 °C (IL ) | 10 A |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 7 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 22,5 kA |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 1,4 MHz |
DVR BNC RS485 230
Kompakt "tre-i-en"-overspændingsafleder til beskyttelse af analoge kamerasystemer. Beskytter videosignal (BNC-tilslutning), et datasignal (RS485) og en spændingsforsyning (230 V AC). Hurtig ledertilslutning uden værktøj i stikindgangene. Enkel udskiftning af afleder ved fjernelse af tilslutningsklemmen fra indkapslingen. Med integreret overbelastningsindikator (230 V).
1 Product
Part No. 928440 DVR BNC RS485 230
GTIN 4013364280809, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 185.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Video (BNC) | |
Aflederklasse | U |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 6,4 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,1 A |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) skærm-PG (In ) | 10 kA |
Gennemgangsdæmpning ved 300 MHz (75 Ohm) | ≤ 3,0 dB |
Tilslutning (indgang / udgang) | BNC-bøsning / BNC-bøsning |
Data (RS485) | |
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 8 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,5 A |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 100 MHz |
Spændingsforsyning (230 V) | |
Aflederklasse | Type 2 / Klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Max. driftsspænding AC [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Mærkestrøm (IL ) | 10 A |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |