Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale, klemme | NIRO (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmeområde (rund) | 8-10 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-70 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Skrue | di M10 x 40 mm |
Materiale, skrue/møtrik | NIRO (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale, klemme | NIRO (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmeområde (rund) | 8-10 mm |
Skrue | e M10 x 40 mm |
Materiale, skrue/møtrik | NIRO (V4A) |
Materiale-nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Standarder | DIN EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |