Your dashboard services.
Register to access all tools.

jordspyd, til påskruning

Komplet system til oprettelse af borede jordingsanlæg op til 99 m ved hjælp af kerneboring i henhold til kravene til meget lave jordingsmodstande, f.eks. 1-2 ohm ved anvendelse i rørledninger eller overalt, hvor det ikke er muligt at få jordspyd i jorden. Jordelektrode med ind- og udvendigt gevind M16 i henhold til kravene i DIN EN 62561-2. Med anordning til ophængning over borehul.
  • System afprøvet iht. DIN EN 62561-2
  • Variable jordelektrodelængder på 3,0 m/1,5 m og 0,5 m til optimal montering med borekran
  • Hurtig tilslutnings- og placeringsteknik sparer tid
  • Stort udvalg af tilbehør til montering, tætning og tilslutninger, f.eks. til kortslutter

Startsæt

Startsæt jordspyd, til påskruning

Anvendelse 1x pr. borehul, bestående af:
1 tilslutningsdel L 320 mm (varenr. 621 092)
2 jordspyd til påskruning L 500 mm (varenr. 621 050)
1 fodstykke med flangeplade Ø80 mm (varenr. 621 091)
1 ringmøtrik M16 (varenr. 621 097)
1 krympeslange L 140 mm (varenr. 621 096)

1 Product

Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN

GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Startsæt til jordspyd, til påskruning,
Startsæt, St/tZn, med M16-gevind, Ø20 mm
1 tilslutningsdel med tilslutningsplade
1 ringmøtrik St/tZn M16
2 midterstykker 500 mm
1 fodstykke
1 krympeslange
Jordelektrode, materiale: St/tZn
Længde (spyd): 500 mm
Jordelektrode, diameter: 20 mm

fabrikat: DEHN
Type: SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
artikelnr.: 621090
eller tilsvarende

 

Technical data

Jordelektrode, materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 500 mm
Jordelektrode, diameter 20 mm

Product 621090 was added to Notepad.

Product 621090 was added to the cart.


Jordspyd

Jordspyd til påskruning St/tZn, Ø20 mm, med M16-gevind til montering af borede jordingsanlæg, f.eks. ved klippegrund eller til anvendelse i rørledninger.

3 Products

Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN

GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Jordspyd, til påskruning St/tZn, længde 500 mm Ø20 mm
Jordspyd til opførelse af borede
jordingsanlæg, f.eks. ved klippegrund
eller til anvendelse i rørledninger
Jordelektrode med ind- og udvendigt M16-gevind
iht. kravene i
DIN EN 62561-2
Med anordning til
ophængning over borehul.
Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 500 mm
Jordelektrode, diameter: 20 mm
Gevind: M16
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs): 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 7,4 kA
Standarder: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 20 500 M16 STTZN
artikelnr.: 621050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 500 mm
Jordelektrode, diameter 20 mm
Gevind M16
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Standarder DIN EN 62561-2

Product 621050 was added to Notepad.

Product 621050 was added to the cart.

Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN

GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Jordspyd, til påskruning, St/tZn, længde 1500 mm Ø20 mm
Jordspyd til opførelse af borede
jordingsanlæg, f.eks. ved klippegrund
eller til anvendelse i rørledninger
Jordelektrode med ind- og udvendigt M16-gevind
iht. kravene i
DIN EN 62561-2
Med anordning til
ophængning over borehul.
Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 1500 mm
Jordelektrode, diameter: 20 mm
Gevind: M16
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs): 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 7,4 kA
Standarder: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 20 1500 M16 STTZN
artikelnr.: 621150
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 1500 mm
Jordelektrode, diameter 20 mm
Gevind M16
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Standarder DIN EN 62561-2

Product 621150 was added to Notepad.

Product 621150 was added to the cart.

Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN

GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Jordspyd, til påskruning St/tZn længde 3000 mm Ø20 mm
Jordspyd til opførelse af borede
jordingsanlæg, f.eks. ved klippegrund
eller til anvendelse i rørledninger
Jordelektrode med ind- og udvendigt M16-gevind
iht. kravene i
DIN EN 62561-2
Med anordning til
ophængning over borehul.
Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 3000 mm
Jordelektrode, diameter: 20 mm
Gevind: M16
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs): 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 7,4 kA
Standarder: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: TE 20 3000 M16 STTZN
artikelnr.: 621300
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 3000 mm
Jordelektrode, diameter 20 mm
Gevind M16
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Standarder DIN EN 62561-2

Product 621300 was added to Notepad.

Product 621300 was added to the cart.


Fodstykke

Fodstykke med flangeplade St/tZn Ø20 mm M16 til tilslutning forneden på jordspyddet til påskruning for at undgå nedsynkning i jorden som følge af egenvægten.

1 Product

Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN

GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Fodstykke med flangeplade St/tZn til jordspyd til påskruning Ø20 mm
Fodstykke med flangeplade
Jordspyd, til påskruning St/tZn
Ø20 mm længde 100 mm
til tilslutning forneden
på jordspyddet til påskruning
for at undgå nedsynkning i
jorden som følge af egenvægten.
Materiale: St/tZn
Længde (spyd): 100 mm
Jordelektrode, diameter: 20 mm
Plade, diameter Ø: 80 mm
Gevind: M16

fabrikat: DEHN
Type: FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
artikelnr.: 621091
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/tZn
Længde (spyd) (l1) 100 mm
Jordelektrode, diameter 20 mm
Plade, diameter Ø 80 mm
Gevind M16

Product 621091 was added to Notepad.

Product 621091 was added to the cart.


Tilslutningsklemme

Tilslutningsklemme St/galZn til jordspyd Ø20 mm med 4 kontaktmuligheder til kabelsko over skruer M6.

1 Product

Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN

GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsklemme St/tZn til jordspyd til påskruning Ø20 mm
Tilslutningsklemme med
4 kontaktmuligheder
til kabelsko
over skruer M6.
Materiale, klemme: St/gal Zn
Jordelektrode, diameter: 20 mm
Skruer: 6x M6 x 10 mm TX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) [2x jordelektrode/4x tilslutning]
Materiale, skruer/fjederskive: NIRO
Maks. konstantstrømsbelastning Tmax=100 °C (VDE 0101-2): 125 A

fabrikat: DEHN
Type: AK TE 20 STGALZN
artikelnr.: 621094
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale, klemme St/gal Zn
Jordelektrode, diameter 20 mm
Skruer 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) [2x jordelektrode/4x tilslutning]
Materiale, skruer/fjederskive NIRO
Maks. konstantstrømsbelastning Tmax=100 °C (VDE 0101-2) 125 A

Product 621094 was added to Notepad.

Product 621094 was added to the cart.


Tilslutningsdel

Tilslutningsdel jordspyd til påskruning St/tZn Ø20 mm længde 320 mm til oprettelse af afprøvede tilslutningsmuligheder på jordspyd til påskruning.

1 Product

Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN

GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Tilslutningsdel St/tZn til jordspyd til påskruning Ø20 mm
Tilslutningsdel jordspyd
Til påskruning St/tZn Ø20 mm
Længde (spyd) 320 mm
til oprettelse af afprøvede
tilslutningsmuligheder på
jordspyd, til påskruning
Materiale: St/tZn / NIRO
Længde (spyd): 320 mm
Jordelektrode, diameter: 20 mm
Gevind: M16
Tilslutning: 4x M6 x 10 mm TX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) eller 1x M8 x 20 mm SW13 (Ø6-10 mm)
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs): 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC): 5,3 kA (35 mm2, flertrådet)
Maks. konstantstrømsbelastning Tmax=100 °C (VDE 0101-2): 125 A
Standarder: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: AS TE 20 320 M16 STTZN
artikelnr.: 621092
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn / NIRO
Længde (spyd) (l1) 320 mm
Jordelektrode, diameter 20 mm
Gevind M16
Tilslutning 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) eller 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm)
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (0.2 s; ≤ 300 °C) 5,3 kA (35 mm2, flertrådet)
Maks. konstantstrømsbelastning Tmax=100 °C (VDE 0101-2) 125 A
Standarder DIN EN 62561-1

Product 621092 was added to Notepad.

Product 621092 was added to the cart.


Tilbehør

4 Products

Part No. 621095 HG TE 20 STTZN

GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Jordspydsgaffel St/tZn
Jordspydsgaffel til sikker
ophængning af jordspyddet
til påskruning over
borehullet
Materiale: St/tZn
Mål: 400 x 78 x 12 mm
Henvisning: til jordspyd, til påskruning med Ø20 mm
Maksimal statisk belastning som følge af jordelektroden: 99 m (ca. 250 kg)

fabrikat: DEHN
Type: HG TE 20 STTZN
artikelnr.: 621095
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/tZn
Mål (l x b x h) 400 x 78 x 12 mm
Henvisning til jordspyd, til påskruning med Ø20 mm
Maksimal statisk belastning som følge af jordelektroden 99 m (ca. 250 kg)

Product 621095 was added to Notepad.

Product 621095 was added to the cart.

Part No. 621097 RM M16 STTZN

GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Ringmøtrik M16 St/tZn
Materiale: St/tZn (C15E)
Udvendig diameter: 63 mm
Indvendig diameter: 35 mm
Højde: 62 mm
Indvendigt gevind: M16
Bærelast aksial: 700 kg
Standarder: DIN 582

fabrikat: DEHN
Type: RM M16 STTZN
artikelnr.: 621097
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/tZn (C15E)
Udvendig diameter 63 mm
Indvendig diameter 35 mm
Højde 62 mm
Indvendigt gevind M16
Bærelast aksial (F max.) 700 kg
Standarder DIN 582

Product 621097 was added to Notepad.

Product 621097 was added to the cart.

Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16

GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Gel-samlemuffer
til jordspyd, til påskruning
til varig beskyttelse af
tilslutningsledningerne mod
indtrængen af vand eller
fugtighed.
Anvendelse: Indendørs
(montering i bygninger
og på kabeltrin) /
Udendørs/Jord/
Vand (iht. teststandard)
Spændingsniveauer: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Udvendige mål: 240 x 75 x 44 mm
Indvendige mål: ca. 130 x 45 x 34 mm
Kabel, diameter: 19-28 mm
Beskyttelsestype: IP 68
Installationstemperatur: -20 til 90 °C
Standarder: Typegodkendt iht. EN 50393

fabrikat: DEHN
Type: VM EASY 5 TE M16
artikelnr.: 621093
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Egenskaber Forbinderområdet tætnes helt ved hjælp af gel. Kan igen fås og er straks klar til brug. Flammehæmmende, UV-bestandig og slagfast plastskal. Hurtig, enkel og sikker montering.
Anvendelse Jord/vand (iht. teststandard)/Indendørs (montering i bygninger og på kabeltrin)/Udendørs
Spændingsniveauer U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Udvendige mål (l x b x h) 240 x 75 x 44 mm
Indvendige mål (l x b x h) ca. 130 x 45 x 34 mm
Kabel, diameter 19-28 mm
Beskyttelsestype IP 68
Installationstemperatur -20 til 90 °C
Standarder Typegodkendt iht. EN 50393

Product 621093 was added to Notepad.

Product 621093 was added to the cart.

Part No. 621096 WSS KL D40 L140

GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Varmekrympeslange
Klæbemiddelbelagt
Materiale: tyndvægget, klæbemiddelbelagt, trådet polyolefin
Længde: 140 mm
Indvendig diameter: 40 mm
Farve: sort
Krymperate: 3:1 (40/13)
Temperatur ved konstant anvendelse (udvendig kappe): -55 °C ... +110 °C
Krympetemperatur: 95 °C

fabrikat: DEHN
Type: WSS KL D40 L140
artikelnr.: 621096
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale tyndvægget, klæbemiddelbelagt, trådet polyolefin
Længde (l) 140 mm
Indvendig diameter (d) 40 mm
Farve sort
Krymperate 3:1 (40/13)
Temperatur ved konstant anvendelse (udvendig kappe) -55 °C ... +110 °C
Krympetemperatur 95 °C

Product 621096 was added to Notepad.

Product 621096 was added to the cart.


back to top