Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fritstående indfanger 10 og 11 m

Fritstående indfangerstænger med sammenklappeligt seksbenet stativ til beskyttelse af større tagkonstruktioner eller til opførelse på jordoverflade uden fundamentsarbejde, justerbar til taghældning op til 10°.
Betonsoklen (art.-nr. 102 010) og underlægspladen (art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.

De reducerede rør stikkes sammen og skrues derefter.
Transportlængden er ca. 5000 mm.

Komponenter:
Indfangerstang bestående af reducerede aluminiumssegmenter
– Rør Ø60 x 5 mm, længde ca. 5000 mm
– Rør Ø40 x 5 mm, længde ca. 2500 mm eller 3000 mm
– Indfangerstang Ø22/16/10 mm, længde ca. 2500 mm eller 3000 mm
Seksbenet stativ til betonsokler med kileteknik inkl. Al-skinner 20 x 20 x 2 mm
– Dobbeltoverligger til 2x Ø8-10 mm

OBS: tilladte tagbelastning skal overvejes, og der skal evt. afklares med bygherren inden opførelse.

Fri højde 10 m

1 Product

Part No. 105910 FS D60 10 10M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256941, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang, fritstående højde 10 m
Fritstående indfangerstang, 10 m med hængslet,
seksbenet stativ
til beskyttelse af større tagudbygninger
eller til montering på befæstet
jord uden fundamentsarbejde.
Tilpasning til hældninger op til maks. 10 grader.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
vindstyrke på maks. 140 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 10000 mm
Radius: 1200 mm
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 121 km/t
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg.: 140 km/t
Nødvendig plads til seksbenet stativ: 2900 x 2560 mm
Materiale (seksbenet stativ): St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 12 sokler af 17 kg.: 268 kg
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg.: 370 kg

fabrikat: DEHN
Type: FS D60 10 10M AL SBS STTZN
artikelnr.: 105910
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 10000 mm
Radius 1200 mm
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 121 km/t
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg. 140 km/t
Nødvendig plads til seksbenet stativ 2900 x 2560 mm
Materiale (seksbenet stativ) St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 12 sokler af 17 kg. 268 kg
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg. 370 kg

Product 105910 was added to Notepad.

Product 105910 was added to the cart.


Fri højde 11 m

1 Product

Part No. 105911 FS D60 10 11M AL SBS STTZN

GTIN 4013364256958, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 54.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang, fritstående højde 11 m
Fritstående indfangerstang 11 m med hængslet,
seksbenet stativ
til beskyttelse af større tagudbygninger
eller til montering på befæstet
jord uden fundamentsarbejde.
Tilpasning til hældninger op til maks. 10 grader.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
vindstyrke på maks. 135 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 11000 mm
Radius: 1200 mm
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 112 km/t
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg.: 135 km/t
Nødvendig plads til seksbenet stativ: 2900 x 2560 mm
Materiale (seksbenet stativ): St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 12 sokler af 17 kg.: 269 kg
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg.: 371 kg

fabrikat: DEHN
Type: FS D60 10 11M AL SBS STTZN
artikelnr.: 105911
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 11000 mm
Radius 1200 mm
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 112 km/t
Max. vindstyrke ved 18 sokler af 17 kg. 135 km/t
Nødvendig plads til seksbenet stativ 2900 x 2560 mm
Materiale (seksbenet stativ) St/tZn
Materiale (indfangermast / indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)
Tagbelastning ved 12 sokler af 17 kg. 269 kg
Tagbelastning ved 18 sokler af 17 kg. 371 kg

Product 105911 was added to Notepad.

Product 105911 was added to the cart.


back to top