Your dashboard services.
Register to access all tools.

Isolerende handsker op til 36 kV

  • Til arbejde i anlæg med spænding op til 36 kV AC
  • Kategori RC = Bestandighed mod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer
  • Certificeret iht. PPE-forordningen (EU) 2016/425

Isolerende handsker 7,5 kV, kategori RC

Bestandighed mod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer

4 Products

Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 7,2 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 1,5 mm
Størrelse 8
Emballagens farve hvid
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787100 was added to Notepad.

Product 787100 was added to the cart.

Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 7,2 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 1,5 mm
Størrelse 9
Emballagens farve hvid
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787101 was added to Notepad.

Product 787101 was added to the cart.

Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 7,2 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 1,5 mm
Størrelse 10
Emballagens farve hvid
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787102 was added to Notepad.

Product 787102 was added to the cart.

Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 7,2 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 1,5 mm
Størrelse 11
Emballagens farve hvid
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787103 was added to Notepad.

Product 787103 was added to the cart.


Isolerende handsker 17 kV, kategori RC

Bestandighedmod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer

4 Products

Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 17 KV AC (25,5 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 16 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,3 mm
Størrelse 8
Emballagens farve hvid/gul
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787104 was added to Notepad.

Product 787104 was added to the cart.

Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 17 KV AC (25,5 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 16 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,3 mm
Størrelse 9
Emballagens farve hvid/gul
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787105 was added to Notepad.

Product 787105 was added to the cart.

Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 17 KV AC (25,5 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 16 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,3 mm
Størrelse 10
Emballagens farve hvid/gul
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787106 was added to Notepad.

Product 787106 was added to the cart.

Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 17 KV AC (25,5 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 16 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,3 mm
Størrelse 11
Emballagens farve hvid/gul
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787107 was added to Notepad.

Product 787107 was added to the cart.


Isolerende handsker 26,5 kV, kategori RC

Bestandighedmod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer

4 Products

Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 26,6 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,9 mm
Størrelse 8
Emballagens farve hvid/grøn
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787108 was added to Notepad.

Product 787108 was added to the cart.

Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 26,6 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,9 mm
Størrelse 9
Emballagens farve hvid/grøn
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787109 was added to Notepad.

Product 787109 was added to the cart.

Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 26,6 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,9 mm
Størrelse 10
Emballagens farve hvid/grøn
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787110 was added to Notepad.

Product 787110 was added to the cart.

Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 26,6 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 2,9 mm
Størrelse 11
Emballagens farve hvid/grøn
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787111 was added to Notepad.

Product 787111 was added to the cart.


Isolerende handsker 36 kV, kategori RC

Bestandighed mod syrer, ozon og olie samt mod ekstremt lave temperaturer

3 Products

Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 36 kV AC (54 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 39 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 3,5 mm
Størrelse 9
Emballagens farve Hvid/orange
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787112 was added to Notepad.

Product 787112 was added to the cart.

Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 36 kV AC (54 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 39 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 3,5 mm
Størrelse 10
Emballagens farve Hvid/orange
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787113 was added to Notepad.

Product 787113 was added to the cart.

Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Kategori RC
Maks. mærkespænding 36 kV AC (54 kV DC)
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) APC 2
ATPV-værdi 39 cal/cm2
Samlet længde 410 mm
Tykkelse 3,5 mm
Størrelse 11
Emballagens farve Hvid/orange
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787114 was added to Notepad.

Product 787114 was added to the cart.


back to top