Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jordingsklemmer til jernbaner

Sikker og jordsidet tilslutning for anvendelse ved jernbaner

Skinnetilslutningsklemme med håndtag

Med aftageligt håndtag (arterbar fjeder).
Jording af skinneprofil S49, S54, S64 og UIC60 uden profil.

2 Products

Part No. 792450 SAK PFE KN

GTIN 4013364051744, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Fordrejningsbeskyttelse PK2 (Ø10,5 mm)
Ledermateriale Cu
Til ledertværsnit 50 mm2
Max. kortslutningsstrøm Ik 0,06 s 34,0 kA
DB tegnings-nr. 3 Ebgw 01.53 Bl. 1
DB materiale-nr. 157 535

Product 792450 was added to Notepad.

Product 792450 was added to the cart.

Part No. 792451 SAK PFE KN AB29

GTIN 4013364230170, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.82 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Fordrejningsbeskyttelse PK2 (Ø10,5 mm)
Ledermateriale Al
Til ledertværsnit 70 mm2
Max. kortslutningsstrøm Ik 0,06 s 32,0 kA
DB tegnings-nr. Ebgw 01.82

Product 792451 was added to Notepad.

Product 792451 was added to the cart.


Skinnetilslutningsklemme med skralde

Med aftagelig skralde.
Jording af skinneprofil S49, S54, S64 og UIC60 uden profil.

2 Products

Part No. 792455 SAK PFE ARA

GTIN 4013364376724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.07 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

 

Technical data

Fordrejningsbeskyttelse PK2 (Ø10,5 mm)
Ledermateriale Cu
Til ledertværsnit 50 mm2
Max. kortslutningsstrøm Ik 0,06 s 32,0 kA
DB tegnings-nr. 3 Ebgw 01.53 Bl. 2

Product 792455 was added to Notepad.

Product 792455 was added to the cart.

Part No. 792456 SAK PFE ARA AB29

GTIN 4013364446625, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Fordrejningsbeskyttelse PK2 (Ø10,5 mm)
Ledermateriale Al
Til ledertværsnit 70 mm2
Max. kortslutningsstrøm Ik 0,06 s 32,0 kA
DB tegnings-nr. 3 Ebgw 01.83-1

Product 792456 was added to Notepad.

Product 792456 was added to the cart.


Universalklemme med bajonetfatning

Bajonetfatning efter DIN 48087.

1 Product

Part No. 773251 UK K25 FL30 SQL

GTIN 4013364005990, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 901.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Til kuglehoved Ø 25 / 30 mm
Fordrejningsbeskyttelse PK2 (Ø10,5 mm)
Til ledertværsnit Cu 50 mm2
Max. kortslutningsstrøm Ik 0,06 s 34,0 kA
DB tegnings-nr. 4 Ebgw 01.59
DB materiale-nr. 157 538
*) see Table clamping range and max. cable cross-section for universal clamps

Product 773251 was added to Notepad.

Product 773251 was added to the cart.


Universalklemme med håndtag

1 Product

Part No. 774251 UK K25 FL30 HG

GTIN 4013364006003, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 955.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

 

Technical data

Til kuglehoved Ø 25 / 30 mm
Fordrejningsbeskyttelse PK2 (Ø10,5 mm)
Til ledertværsnit Cu 50 mm2
Max. kortslutningsstrøm Ik 0,06 s 34,0 kA
DB tegnings-nr. 4 Ebgw 01.64
DB materiale-nr. 157 537

Product 774251 was added to Notepad.

Product 774251 was added to the cart.


back to top