Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard 20 kA

Flerpolet overspændingsafleder i pladsbesparende aflederdesign.
Til beskyttelse af lavspændingsinstallationer imod overspændinger.

DG TT 2P 20 340

Overspændingsafleder til anvendelse i TT- og TN-systemer (1+1-kobling).

1 Product

Part No. 900451 DG TT 2P 20 340

GTIN 6942299502329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 166.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNguard TT 2P 20 340 overspændingsafleder
Topolet overspændingsafleder
Bredde: 2 delingsenheder
Type 2 SPD iht. IEC 61643-11,GB/T 18802.1-2011
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 340 V AC
Restspænding: ≤ 1,5 kV / 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kA
Energikoordineret iht. IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG TT 2P 20 340
artikelnr.: 900451
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

SPD iht. EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 2 / Klasse II
Maks. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 340 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L-N] (In ) 20 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Maks. afledestødstrøm (8/20) [L-N] (Imax ) 40 kA
Maks. afledestødstrøm (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden 125 A gG

Product 900451 was added to Notepad.

Product 900451 was added to the cart.


DG TT 20 340

Overspændingsafleder til TT- og TN-S-systemer (3+1-kobling).

1 Product

Part No. 900456 DG TT 20 340

GTIN 6942299502336, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 319.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNguard TT 20 340 Overspændingsafleder
Firpolet overspændingsafleder
Bredde: 4 DELINGSENHEDER
Type 2 SPD iht. IEC 61643-11,GB/T 18802.1-2011
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 340 V AC
Restspænding: ≤ 1,5 kV / 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kA
Energikoordineret iht. IEC 62305-4, GB/T21714.4-2015
med afledere i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG TT 20 340
artikelnr.: 900456
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

SPD iht. EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 2 / Klasse II
Maks. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 340 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20) [L-N] (In ) 20 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20) [N-PE] (In ) 20 kA
Maks. afledestødstrøm (8/20) [L-N] (Imax ) 40 kA
Maks. afledestødstrøm (8/20) [N-PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Maks. overstrømsbeskyttelse på netsiden 125 A gG

Product 900456 was added to Notepad.

Product 900456 was added to the cart.


back to top